EVN011

Télévariateur universel 300W
EAN
3250617573917
Quantité
1
Prix*
97,52 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Type de commande
      bouton poussoir
    • Mode de fixation
      rail DIN
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension assignée d'emploi Ue
      230 V
    • Fréquence assignée
      50;60 Hz
  • Tension
    • Tension de service
      230 V~ +10%;-15%
  • Protection
    • Fusible
      avec protection électronique contre les courts-circuits et les surcharges
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      65 mm
    • Hauteur produit installé
      90 mm
    • Hauteur d'installation
      0 / 1000 m
    • Largeur produit installé
      17.5 mm
    • Largeur
      1 modules
  • Longueur
    • Dist. max de la liaison avec les BP
      50 m
  • Puissance
    • Transformateurs variables, conventionnels
      300 VA
    • Puissance éclairage halogène 230V
      300 W
    • Puissance
      300 VA
    • Puissance consommée
      2.1 W
    • Puissance absorbée (fonctionnement)
      2.1 W
    • Puissance éclairage incandescent
      300 W
    • Puissance dissipée totale sous IN
      0.2 W
    • Transformateurs conventionnels
      300 VA
    • Transformateurs électroniques
      300 W
  • Porte, couvercle
    • Couverture de surface
      Other
  • Matières
    • Couleur RAL
      RAL 9001 - Blanc crème
    • Aspect de la surface
      mat
  • Gestion des ampoules fluorescentes
    • Puissance éclairage lampes fluocompactes à alimentation incorporée
      60 W
    • Lampes CFL dimmables
      60 W
  • Gestion de l'éclairage LED
    • Nombre de lampes à LED 230 V dimmables
      max. 8
    • Nombre maximum de lampes LED/CFL
      8
    • Lampes LED réglables 230 V
      60 W
    • Puissance éclairage lampes LED
      60 W
  • Gestion des ampoules incandescentes
    • Ampoules à incandescence et halogènes 230 V
      300 W
    • P max. avec lampes à incandescence
      300 W
  • Installation, montage
    • Mode de fixation
      A griffes
    • Type de montage
      rail DIN
    • Mode de montage
      pour un montage sur rail DIN
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble souple
      1,5 ; 6mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      1,5 ; 6mm²
    • Type de Charge
      universel
    • Section de conducteur (flexible)
      1.5/6 mm²
    • Section de conducteur (rigide)
      1.5/6 mm²
    • Type de connexion
      cage à vis
    • Type de raccordement
      avec bornes à vis
  • Câble
    • Longueur de câble de charge
      max. 50 m
  • Equipement
    • Type de variateur
      Oui
    • Principe de variation
      Reconnaissance de charge automatique
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP20
    • Sans halogène
      Non
  • Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -10/45 °C
    • Température de stockage
      -25/70 °C
  • Instructions
    • Texte d'indication
      Exclusivement pour une utilisation avec des lampes variables !
Documentations
Profil Environnemental Produit pour EVN011 49 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Les solutions RT2012 10606 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020