EVN002

Télévariateur universel 500W
EAN
3250617573931
Quantité
1
Prix*
237,17 € HT/pièce*
Architecture
Type de commandebouton poussoir
Mode de fixationrail DIN
Principales caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi Ue230 V
Fréquence assignée50;60 Hz
Tension
Tension de service230 V~ +10%;-15%
Protection
Fusibleavec protection électronique contre les courts-circuits et les surcharges
Dimensions
Profondeur produit installé62 mm
Hauteur produit installé85 mm
Hauteur d'installation0 / 1000 m
Largeur produit installé35 mm
Largeur2 modules
Longueur
Dist. max de la liaison avec les BP50 m
Puissance
Transformateurs variables, conventionnels500 VA
Puissance éclairage halogène 230V500 W
Puissance500 VA
Puissance consommée4.5 W
Puissance absorbée (fonctionnement)4.5 W
Puissance absorbée (veille)0.2 W
Puissance éclairage incandescent500 W
Puissance dissipée totale sous IN0.2 W
Transformateurs conventionnels500 VA
Transformateurs électroniques500 W
Porte, couvercle
Couverture de surfaceOther
Matières
Couleur RALRAL 9001 - Blanc crème
Aspect de la surfacemat
Gestion des ampoules fluorescentes
Puissance éclairage lampes fluocompactes à alimentation incorporée100 W
Lampes CFL dimmables100 W
Gestion de l'éclairage LED
Nombre de lampes à LED 230 V dimmablesmax. 10
Nombre maximum de lampes LED/CFL10
Lampes LED réglables 230 V100 W
Puissance éclairage lampes LED100 W
Gestion des ampoules incandescentes
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V500 W
P max. avec lampes à incandescence500 W
Installation, montage
Mode de fixationA griffes
Type de montagerail DIN
Mode de montagepour un montage sur rail DIN
Connexion
Section de raccordement en câble souple1,5 ; 6mm²
Section de raccordement en câble rigide1,5 ; 6mm²
Type de Chargeuniversel
Section de conducteur (flexible)1.5/6 mm²
Section de conducteur (rigide)1.5/6 mm²
Type de connexioncage à vis
RaccordementRaccordement pour poussoir non éclairé
Type de raccordementavec bornes à vis
Câble
Longueur de câble de chargemax. 50 m
Equipement
Type de variateurOui
Principe de variationReconnaissance de charge automatique
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
Température de service-20/50 °C
Température de stockage-20/50 °C
Instructions
Texte d'indicationExclusivement pour une utilisation avec des lampes variables !
Pictogrammes
Symboles d`applicationGLUEHLAMPE__APP-SYMBOL.EPS | KONVENTIONELLER-TRAFO__APP-SYMBOL.EPS | ELEKTRONISCHER-TRAFO__APP-SYMBOL.EPS | NV-HALOGENLAMPE__APP-SYMBOL.EPS | ENERGIESPARLAMPE__APP-SYMBOL.EPS | RETRO-LED__APP-SYMBOL.EPS
Classes/types de protectionIP20__PROTECTION-SYMBOL.EPS
Symboles indicateur de commutation non standardTASTDIMMER__WIRING-SYMBOL.EPS
Plus de caractéristiques
Documentations
Notice d'instruction pour EVN002 1320 kopdfDownload
Profil Environnemental Produit pour 50 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Les solutions RT2012 10606 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020