EV100

Télévariateur universel 1000W
EAN
3250612421008
Quantité
1
Prix*
390,33 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Type de commande
      directe
    • Mode de fixation
      rail DIN
  • Fonctions
    • Mode de service
      10853,10854
    • Commutateur
      11572
  • Commandes & indicateurs
    • Variation
      8706,8707
  • Connectivité
    • Interface
      9609
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension assignée d'emploi Ue
      230 V
    • Fréquence assignée
      50 Hz
  • Tension
    • Tension de service
      230 V~ +/- 10%
  • Intensité du courant
    • Courant de commande 1-10 V (slave)
      1.5 mA
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      65 mm
    • Hauteur produit installé
      85 mm
    • Hauteur d'installation
      0 / 1000 m
    • Longueur
      65 mm
    • Largeur produit installé
      88.5 mm
    • Largeur
      5 modules
  • Puissance
    • Transformateurs variables, conventionnels
      20/1000 VA
    • Puissance éclairage halogène 230V
      20 / 1000 W
    • Puissance
      1000 VA
    • Puissance consommée
      6 W
    • Puissance absorbée (fonctionnement)
      15 W
    • Puissance absorbée (veille)
      3 W
    • Puissance éclairage incandescent
      20 / 1000 W
    • Puissance dissipée totale sous IN
      1 W
    • Puissance dissipée par la commande
      2.8 W
    • Transformateurs conventionnels
      20/1000 VA
    • Transformateurs électroniques
      25/1000 W
  • Porte, couvercle
    • Couverture de surface
      Other
  • Matières
    • Couleur RAL
      4397
    • Aspect de la surface
      mat
  • Gestion de l'éclairage LED
    • LED
      10268,10374,10383,10384,10418,10213,10429,10258,10267
  • Gestion des ampoules incandescentes
    • Ampoules à incandescence et halogènes 230 V
      20/1000 W
    • P max. avec lampes à incandescence
      1000 W
  • Installation, montage
    • Mode de fixation
      A griffes
    • Type de montage
      rail DIN
    • Mode de montage
      9458
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble souple
      1 / 16mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      1,5 / 10mm²
    • Type de Charge
      universel
    • Section de conducteur (flexible)
      1/16 mm²
    • Section de conducteur (rigide)
      1.5/10 mm²
    • Type de connexion
      cage à vis
    • Raccordement
      9740
    • Type de raccordement
      11993
  • Configuration
    • Réglage
      11536
  • Equipement
    • Type de variateur
      Oui
    • Principe de variation
      8712
    • Luminosité
      8114
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP20
    • Sans halogène
      Yes
  • Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -10/45 °C
    • Température de stockage
      -20/70 °C
Documentations
Notice d'instruction pour EV100 1693 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Les solutions RT2012 10606 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020