EV011

    Télévariateur 300W (triac)
    EAN
    3250612420117
    Quantité
    1
    Prix
    Ce produit n'est plus en vente.
    • Architecture
      • Type de commande
        • bouton poussoir
      • Mode de fixation
        • rail DIN
    • Modèle
      • Nombre de modules
        • 1
    • Principales caractéristiques électriques
      • Tension assignée d'emploi Ue
        • 195 / 230 / 264 V
      • Fréquence assignée
        • 50 Hz
    • Intensité du courant
      • Courant assigné nominal
        • 1.3 A
    • Dimensions
      • Profondeur produit installé
        • 64 mm
      • Hauteur produit installé
        • 17.5 mm
      • Longueur
        • 64 mm
      • Largeur produit installé
        • 8.5 cm
    • Longueur
      • Dist. max de la liaison avec les BP
        • 50 mm
    • Puissance
      • Puissance éclairage halogène 230V
        • 30 / 300 W
      • Puissance consommée
        • 3 VA
      • Puissance éclairage incandescent
        • 30 / 300 W
      • Puissance dissipée totale sous IN
        • 6 W
      • Puissance dissipée par la commande
        • 1.3 W
    • Connexion
      • Section de raccordement en câble souple
        • 1 / 6mm²
      • Section de raccordement en câble rigide
        • 1,5 / 10mm²
      • Type de Charge
        • inductif
      • Type de connexion
        • cage à vis
    • Sécurité
      • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
        • 03
      • Indice de protection IP
        • IP20
      • Sans halogène
        • Oui
    • Conditions d'utilisation
      • Température de service
        • -10…35 °C
      • Température de stockage/transport
        • -20…60 °C
    Documentations
    Notice d'instruction pour EV011 978 KBPDFTélécharger
    Plus de documentation

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2021