ETN201

Contacteur jour/nuit silencieux 20A 2F ( NF)
EAN
3250612391011
Quantité
1
Prix*
87,37 € HT/pièce*
Ce produit n'est plus en vente
Principales caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi Ue110 / 230 V
Fréquence assignée50;60 Hz
Tension
Tension assignée d'isolement1000 V
Tension circuit de commande en CA230 V
Intensité du courant
Courant assigné d'emploi en AC125 A
Courant assigné d'emploi en AC7 catégorie A25 A
Courant thermique en air libre20 A
Dimensions
Profondeur produit installé61 mm
Hauteur produit installé85 mm
Puissance
Consommation à l'appel15 VA
Consommation de maintien2.1 VA
Puissance d'emploi à 230V en AC14000 W
Puissance dissipée totale sous IN3.4 W
Puissance dissipée par contact1.2 W
Puissance dissipée par la commande1 W
Déclenchement
Temps de reponse à la fermeture30 ms
Endurance
Endurance électrique en nombre de cycles30000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres3000000
Connexion
Section de raccordement en câble souple1 ; 6mm²
Section de raccordement en câble rigide1 ; 10 mm²
Section de raccordement en câble rigide pour la commande1/2.5 mm²
Section de raccordement en câble souple pour la commande1/2.5 mm²
Type de connexioncage à vis
Nombre de contacts2
Type de contact2F
Equipement
AccessoriableNon
Utilisation
commande sur place/manuelleNon
Standards
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
Rigidité diélectrique distance bobine contact4kV
Conditions d'utilisation
Température de stockage-30/80 °C
Plus de caractéristiques
Documentations
Notice d'instruction pour ETN201 252 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020