ET341

Contacteur jour/nuit 40A 3F
EAN
3250612403417
Quantité du produit
1
Prix*
142,16 € HT/pièce*
Ce produit n'est plus en vente
Principales caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi Ue400 V
Fréquence assignée50;60 Hz
Tension
Tension assignée d'isolement400 V
Tension circuit de commande en CA230 V
Tension assignée de tenue aux chocs4 kV
Intensité du courant
Courant assigné d'emploi en AC140 A
Courant thermique en air libre40 A
Dimensions
Profondeur produit installé64 mm
Hauteur produit installé85 mm
Largeur produit installé52.5 mm
Puissance
Consommation à l'appel50 VA
Consommation de maintien7 VA
Puissance d'emploi à 400V en AC125000 W
Puissance dissipée totale sous IN10.3 W
Puissance dissipée par contact3.2 W
Puissance dissipée par la commande0.67 W
Déclenchement
Temps de reponse à la fermeture30 ms
Endurance
Endurance électrique en nombre de cycles30000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres1000000
Connexion
Section de raccordement en câble souple4 ; 16mm²
Section de raccordement en câble rigide4 ; 25mm²
Section de raccordement en câble rigide pour la commande1.5/4 mm²
Section de raccordement en câble souple pour la commande1/2.5 mm²
Type de connexioncage à vis
Nombre de contacts3
Type de contact3F
Standards
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
Rigidité diélectrique distance bobine contact4kV
Conditions d'utilisation
Température de stockage-40/80 °C
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020