ES490

Contacteur 63A 4O 230V
EAN
3250612394906
Quantité du produit
1
Prix*
223,38 € HT/pièce*
Ce produit n'est plus en vente
Architecture
Type de commandeNA
Principales caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi Ue400 V
Fréquence assignée50;60 Hz
Tension
Tension assignée d'isolement400 V
Tension circuit de commande en CA230 V
Tension assignée de tenue aux chocs4 kV
Intensité du courant
Courant assigné d'emploi en AC163 A
Courant assigné d'emploi en AC7 catégorie A63 A
Courant thermique en air libre63 A
Dimensions
Profondeur produit installé58 mm
Hauteur produit installé85 mm
Largeur produit installé52.5 mm
Puissance
Consommation à l'appel50 VA
Consommation de maintien7 VA
Puissance d'emploi à 230V en AC7 en catégorie A11.6 kW
Puissance d'emploi à 400V en AC140000 W
Puissance d'emploi à 400V en AC7 en catégorie A35 kW
Puissance dissipée totale sous IN20 W
Puissance dissipée par contact5 W
Puissance dissipée par la commande0.67 W
Déclenchement
Temps de reponse à la fermeture30 ms
Endurance
Endurance électrique en nombre de cycles30000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres1000000
Gestion des ampoules fluorescentes
charge max. de lampe fluorescente3000 VA
Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle2100 VA
P max. avec tubes fluo duo comp. série3500VA
Lampes fluorescentes compensées duo4700 VA
Gestion des ampoules incandescentes
P max. avec lampes à incandescence6500 W
Connexion
Section de raccordement en câble souple4 ; 16mm²
Section de raccordement en câble rigide4 ; 25mm²
Section de raccordement en câble rigide pour la commande1.5/4 mm²
Section de raccordement en câble souple pour la commande1/2.5 mm²
Type de connexioncage à vis
Nombre de contacts4
Type de contact4O
Equipement
AccessoriableOui
Standards
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
Indice de protection IP2
Rigidité diélectrique distance bobine contact4kV
Conditions d'utilisation
Température de stockage-40/80 °C
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020