ES430

    Contacteur 25A 4O 230V
    EAN
    3250612394302
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Type de commande
        NA
    • Principales caractéristiques électriques
      • Fréquence assignée
        50/60 Hz
    • Tension
      • Tension assignée d'isolement
        400 V
      • Tension assignée de tenue aux chocs
        4 kV
    • Intensité du courant
      • Courant assigné d'emploi en AC1
        20 A
      • Courant assigné d'emploi en AC7 catégorie A
        25 A
      • Courant thermique en air libre
        25 A
    • Dimensions
      • Profondeur produit installé
        58 mm
      • Hauteur produit installé
        85 mm
      • Largeur produit installé
        35 mm
    • Puissance
      • Consommation à l'appel
        20 VA
      • Consommation de maintien
        5 VA
      • Puissance d'emploi à 230V en AC7 en catégorie A
        4.6 kW
      • Puissance d'emploi à 400V en AC1
        13000 W
      • Puissance d'emploi à 400V en AC7 en catégorie A
        13.8 kW
      • Puissance dissipée totale sous IN
        4.8 W
      • Puissance dissipée par contact
        1.2 W
      • Puissance dissipée par la commande
        0.24 W
    • Déclenchement
      • Temps de reponse à la fermeture
        30 ms
    • Endurance
      • Endurance électrique en nombre de cycles
        30000
      • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
        1000000
    • Gestion des ampoules fluorescentes
      • charge max. de lampe fluorescente
        490 VA
      • Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle
        1000 VA
      • P max. avec tubes fluo duo comp. série
        1000VA
      • Lampes fluorescentes compensées duo
        990 VA
    • Gestion des ampoules incandescentes
      • P max. avec lampes à incandescence
        2500 W
    • Connexion
      • Section de raccordement en câble souple
        1 / 6mm²
      • Section de raccordement en câble rigide
        1,5 / 10mm²
      • Section de raccordement en câble rigide pour la commande
        1/6 mm²
      • Section de raccordement en câble souple pour la commande
        0.5/4 mm²
      • Type de connexion
        cage à vis
      • Nombre de contacts
        4
      • Type de contact
        4O
    • Equipement
      • Accessoriable
        Oui
    • Utilisation
      • commande sur place/manuelle
        Oui
    • Standards
      • Directive européenne WEEE
        non concerné
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP2X
      • Rigidité diélectrique distance bobine contact
        4kV
    • Conditions d'utilisation
      • Température de stockage
        -40/80 °C

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020