ES320

Contacteur 25A 3F 230V
EAN
3250612393206
Quantité du produit
1
Prix*
77,65 € HT/pièce*
Ce produit n'est plus en vente
Architecture
Type de commandeNA
Principales caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi Ue400 V
Fréquence assignée50;60 Hz
Tension
Tension assignée d'isolement400 V
Tension circuit de commande en CA230 V
Tension assignée de tenue aux chocs4 kV
Intensité du courant
Courant assigné d'emploi en AC120 A
Courant assigné d'emploi en AC7 catégorie A25 A
Courant thermique en air libre25 A
Dimensions
Profondeur produit installé58 mm
Hauteur produit installé85 mm
Largeur produit installé35 mm
Puissance
Consommation à l'appel20 VA
Consommation de maintien5 VA
Puissance d'emploi à 230V en AC7 en catégorie A4.6 kW
Puissance d'emploi à 400V en AC113000 W
Puissance d'emploi à 400V en AC34000 W
Puissance d'emploi à 400V en AC7 en catégorie A13.8 kW
Puissance dissipée totale sous IN3.84 W
Puissance dissipée par contact1.2 W
Puissance dissipée par la commande0.24 W
Déclenchement
Temps de reponse à la fermeture30 ms
Endurance
Endurance électrique en nombre de cycles30000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres1000000
Gestion des ampoules fluorescentes
charge max. de lampe fluorescente490 VA
Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle1000 VA
P max. avec tubes fluo duo comp. série1000VA
Lampes fluorescentes compensées duo990 VA
Gestion des ampoules incandescentes
P max. avec lampes à incandescence2500 W
Connexion
Section de raccordement en câble souple1 ; 6mm²
Section de raccordement en câble rigide1,5 ; 10mm²
Section de raccordement en câble rigide pour la commande1/6 mm²
Section de raccordement en câble souple pour la commande0.5/4 mm²
Type de connexioncage à vis
Nombre de contacts3
Type de contact3F
Equipement
AccessoriableOui
Standards
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
Indice de protection IP2
Rigidité diélectrique distance bobine contact4kV
Conditions d'utilisation
Température de stockage-40/80 °C
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020