ES238

    EAN
    3250612392384
    Quantité
    1
    Prix*
    75,57 € HT/pièce*
    Ce produit n'est plus en vente
    • Principales caractéristiques électriques
      • Tension assignée d'emploi Ue
        • 400 V
      • Fréquence assignée
        • 50/60 Hz
    • Tension
      • Tension assignée d'isolement
        • 400 V
      • Tension circuit de commande en CA
        • 230 V
    • Intensité du courant
      • Courant assigné d'emploi en AC1
        • 20 A
      • Courant thermique en air libre
        • 25 A
    • Dimensions
      • Profondeur produit installé
        • 58 mm
      • Hauteur produit installé
        • 85 mm
      • Largeur produit installé
        • 35 mm
    • Puissance
      • Consommation à l'appel
        • 20 VA
      • Consommation de maintien
        • 5 VA
      • Puissance d'emploi à 230V en AC1
        • 4000 W
      • Puissance dissipée totale sous IN
        • 5.3 W
      • Puissance dissipée par contact
        • 1.2 W
      • Puissance dissipée par la commande
        • 0.5 W
    • Déclenchement
      • Temps de reponse à la fermeture
        • 30 ms
    • Endurance
      • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
        • 1000000
    • Gestion des ampoules fluorescentes
      • Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle
        • 1000 VA
      • P max. avec tubes fluo duo comp. série
        • 1000VA
    • Gestion des ampoules incandescentes
      • P max. avec lampes à incandescence
        • 2500 W
    • Connexion
      • Section de raccordement en câble souple
        • 1 / 6mm²
      • Section de raccordement en câble rigide
        • 1,5 / 10mm²
      • Nombre de contacts
        • 4
      • Type de contact
        • 4F
      • Type de connexion
        • cage à vis
      • Section de raccordement en câble rigide pour la commande
        • 1 / 6 mm²
    • Standards
      • Directive européenne WEEE
        • non concerné
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        • IP20
      • Rigidité diélectrique distance bobine contact
        • 4kV
    • Conditions d'utilisation
      • Température de service
        • -10…50 °C
      • Température de stockage/transport
        • -40…80 °C

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2021