ES220A

    Contacteur à commande manuelle 25A 2F 230V
    EAN
    3250612399987
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Principales caractéristiques électriques
      • Fréquence assignée
        50/60 Hz
    • Tension
      • Tension assignée d'isolement
        250 V
      • Tension assignée de tenue aux chocs
        4 kV
    • Intensité du courant
      • Courant assigné d'emploi en AC1
        20 A
      • Courant thermique en air libre
        25 A
    • Dimensions
      • Profondeur produit installé
        61 mm
      • Hauteur produit installé
        85 mm
      • Largeur produit installé
        17.5 mm
    • Puissance
      • Consommation à l'appel
        15 VA
      • Consommation de maintien
        5 VA
      • Puissance d'emploi à 230V en AC1
        4000 W
      • Puissance dissipée totale sous IN
        3.25 W
      • Puissance dissipée par contact
        1.2 W
      • Puissance dissipée par la commande
        0.85 W
    • Déclenchement
      • Temps de reponse à la fermeture
        30 ms
    • Endurance
      • Endurance électrique en nombre de cycles
        30000
      • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
        1000000
    • Gestion des ampoules fluorescentes
      • Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle
        1000 VA
      • P max. avec tubes fluo duo comp. série
        1000VA
    • Gestion des ampoules incandescentes
      • P max. avec lampes à incandescence
        2500 W
    • Connexion
      • Section de raccordement en câble souple
        1 / 6mm²
      • Section de raccordement en câble rigide
        1,5 / 10mm²
      • Section de raccordement en câble rigide pour la commande
        1/6 mm²
      • Section de raccordement en câble souple pour la commande
        0.5/4 mm²
      • Type de connexion
        cage à vis
      • Nombre de contacts
        2
      • Type de contact
        1F
    • Equipement
      • Accessoriable
        Non
    • Utilisation
      • commande sur place/manuelle
        Non
    • Standards
      • Directive européenne WEEE
        non concerné
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP20
      • Rigidité diélectrique distance bobine contact
        4kV
    • Conditions d'utilisation
      • Température de stockage
        -40/80 °C

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020