EM011

Déconnecteur automatique de réseau
EAN
3250612330119
Quantité du produit
1
Prix*
245,61 € HT/pièce*
Architecture
Nombre de pôles1 P
Mode de fixationrail DIN
Principales caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi Ue250 V
Fréquence assignée50;60 Hz
Tension
Tension assignée d'isolement250 V
Tension circuit de commande en CA230 V
Intensité du courant
Courant assigné d'emploi en AC116 A
Dimensions
Profondeur produit installé95 mm
Hauteur produit installé80 mm
Longueur95 mm
Largeur produit installé17.5 mm
Puissance
Puissance max. avec tubes fluo non compensés2300 VA
Puissance d'emploi à 230V en AC13600 W
Puissance dissipée totale sous IN2 W
Puissance dissipée par la commande0.25 W
Alimentation
Tension d'alimentation250 V
Gestion des ampoules incandescentes
P max. avec lampes à incandescence2300 W
Connexion
Section de raccordement en câble souple0,75 ; 4mm²
Section de raccordement en câble rigide1 ; 6mm²
Type de connexioncage à vis
Type de bornier1 à 1,5 mm²
Type de contact1O
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
Température de stockage-20/70 °C
Plus de caractéristiques
Documentations
509 kopdfDownload
L’installation électrique dans l’habitat : 15948 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Les solutions RT2012 10606 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020