EM003

Minuterie double temporisation
EAN
3250612330034
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
Architecture
Mode de fixationrail DIN
Fonctions
Temporisation au déclenchement30 s
Principales caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi Ue230 V
Fréquence assignée50;60 Hz
Tension
Tension circuit de commande en CA230 V
Intensité du courant
Courant assigné d'emploi en AC116 A
Intensité de repos100 mA
Dimensions
Profondeur produit installé64 mm
Hauteur produit installé17.5 mm
Longueur64 mm
Largeur produit installé8.5 cm
Puissance
Puissance max. avec tubes fluo non compensés3600 VA
Puissance consommée5 VA
Puissance dissipée totale sous IN2 W
Puissance dissipée par la commande0.25 W
Alimentation
Tension d'alimentation230 V
Gestion des ampoules fluorescentes
Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle1000 VA
Gestion des ampoules incandescentes
P max. avec lampes à incandescence2300 W
Installation, montage
Type de montagerail DIN
Connexion
Section de raccordement en câble souple1 ; 6mm²
Section de raccordement en câble rigide1,5 ; 10mm²
Type de connexioncage à vis
Type de bornier3 et 4 fils
Nombre de contacts1
Type de contact1F
Configuration
Plage de temporisation30s ; 10min
Equipement
Temps de préavis4 s
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
Température de stockage-20/60 °C
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020