EM002

Préavis d'extinction 230V
EAN
3250612330027
Quantité du produit
1
Prix*
118,19 € HT/pièce*
Architecture
Mode de fixationrail DIN
Principales caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi Ue230 V
Fréquence assignée50;60 Hz
Tension
Tension circuit de commande en CA230 V
Intensité du courant
Courant assigné d'emploi en AC14 A
Dimensions
Profondeur produit installé64 mm
Hauteur produit installé35 mm
Longueur64 mm
Largeur produit installé35 mm
Puissance
Puissance consommée0.5 VA
Puissance dissipée totale sous IN2 W
Alimentation
Tension d'alimentation230 V
Gestion des ampoules incandescentes
P max. avec lampes à incandescence1000 W
Installation, montage
Type de montagerail DIN
Connexion
Section de raccordement en câble souple1 ; 6mm²
Section de raccordement en câble rigide1,5 ; 10mm²
Type de connexioncage à vis
Type de bornier1 à 1,5 mm²
Type de contact1F
Configuration
Plage de temporisation24s
Temporisation au déclenchement0.3 mn
Equipement
Temps de préavis24 s
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
Température de stockage-25/70 °C
Plus de caractéristiques
Documentations
38 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020