EL004

    Module de liaison pour système de commande volets roulants
    EAN
    3250612320042
    Quantité
    1
    Prix
    Ce produit n'est plus en vente
    • Modèle
      • Nombre de modules
        • 2
    • Principales caractéristiques électriques
      • Tension assignée d'emploi Ue
        • 230 V
    • Dimensions
      • Profondeur produit installé
        • 64 mm
      • Hauteur produit installé
        • 85 mm
      • Longueur
        • 730 mm
      • Largeur produit installé
        • 35 mm
    • Puissance
      • Puissance consommée
        • 0 VA
      • Puissance dissipée totale sous IN
        • 2 W
    • Connexion
      • Section de raccordement en câble souple
        • 1 / 6mm²
      • Section de raccordement en câble rigide
        • 1,5 / 10mm²
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        • IP20
    • Conditions d'utilisation
      • Température de service
        • 0…40 °C

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2021