EL003

Commande de groupe pour système de commande volets roulants
EAN
3250612320035
Quantité du produit
1
Prix*
77,80 € HT/pièce*
Architecture
Type de commandemontée;descente par double bouton-poussoir libres de potentiel
Principales caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi Ue12 V
Dimensions
Profondeur produit installé64 mm
Hauteur produit installé85 mm
Largeur produit installé35 mm
Longueur
Dist. max de la liaison avec les BP50 m
Puissance
Puissance dissipée totale sous IN2 W
Connexion
Section de raccordement en câble souple1 ; 6mm²
Section de raccordement en câble rigide1,5 ; 10mm²
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020