EL002

    Alimentation et commande générale pour système de commande volets roulants
    EAN
    3250612320028
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Type de commande
        montée/descente par double bouton-poussoir libres de potentiel
    • Dimensions
      • Profondeur produit installé
        64 mm
      • Hauteur produit installé
        70 mm
      • Largeur produit installé
        70 mm
      • Précautions de mise en oeuvre
        alimente au maximum 16 EL001 (ou 1 EL005 + 16 EL001)
    • Puissance
      • Puissance consommée
        14 VA
      • Puissance dissipée totale sous IN
        14 W
    • Connexion
      • Section de raccordement en câble souple
        1 / 6mm²
      • Section de raccordement en câble rigide
        1,5 / 10mm²
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP20

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020