EK40040839016

Adapteur EK-ATEHA blanc signalisation
EAN
4012740017466
Quantité
1
Prix*
22,10 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      • maintenu par le couvercle
  • Dimensions
    • Hauteur de goulotte
      • 70 mm
    • Largeur de goulotte
      • 40 mm
  • Porte, couvercle
    • Couvercle avec joint
      • Non
  • Matières
    • Couleur
      • blanc signalisation
    • Couleur RAL
      • RAL 9016 - Blanc signalisation
    • Matière
      • PVC
    • Groupe de matériau
      • plastique
    • Type de traitement de surface
      • non traitée
  • Installation, montage
    • Perforation de socle
      • Sans poinçonnage de base
  • Accessoires inclus
    • Configuration de la pièce de forme
      • Moulé
  • Standards
    • Directive européenne RoHs
      • conformité volontaire
  • Température
    • Température ambiante
      • -5…65 °C
Documentations
Notice d'installation pour EK40040839016 718 KBPDFTélécharger
Déclaration UE de conformité pour EK40040839016 48 KBPDFTélécharger
Notice d'instruction pour EK40040839016 116 KBPDFTélécharger
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2021