Documentation Hager
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConnectez-vous ou inscrivez-vous et gérez vos projets depuis votre compte, retrouvez vos documents et vos brochures ou préparez-vous à vos formations.
Dimensions | |
---|---|
Profondeur interne | 27 mm |
Hauteur produit installé | 133 mm |
Largeur produit installé | 27 mm |
Installation, montage | |
Type de montage | saillie |
Connexion | |
Type de connexion | fil pilote |
Equipement | |
Nombre de sorties fil pilote | 1 sortie FP 10mA max |
Sécurité | |
Indice de protection IP | IP43 |
2823 ko | Download | ||
coviva la maison connectée | 8112 ko | Download | |
Gestion du chauffage | 4287 ko | Download | |
L’installation électrique dans l’habitat : | 15948 ko | Download | |
Les solutions en résidentiel, | 9026 ko | Download | |
Les solutions RT2012 | 10606 ko | Download | |
coviva connectez-vous à votre maison | 5300 ko | Download | |
Guide de choix pour la gestion | 196 ko | Download |
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConsultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.
Je consulte les FAQ