Connectore, transformateur d'intensité jusqu'à 63A EK021

EAN
3250617574136
Conditionnement
6 Pièces
27,78 €
HT/ Pièce *

Caractéristiques techniques

Fonctions
  • Classe de précision
    1
Connectivité
  • Type de connection / prise
    Borne à vis
Courant électrique
  • Courant Max au primaire
    63 A
  • Courant Max au secondaire
    34 mA

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
Sans halogène Oui
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024