EK002

Thermostat d'ambiance électronique avec entrée fil pilote
EAN
3250612310029
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
More Information
Tension d'alimentation230V +;- 15%
Classe Ecodesign4
Fréquence assignée50;60 Hz
Commutateur marche/arrêtYes
Hauteur produit installé80 mm
Indice de protection IPIP30
Largeur produit installé80 mm
Mode de fixationen saillie
Profondeur produit installé30 mm
Différentiel statique<0,5°C
Température de fonctionnement0/50 °C
Plage de réglage de la consigne5/30 °C
Température de stockage-10/65 °C
Pouvoir de coupure8A 250V AC1
Voyant lumineuxoui
Mode de régulationtout ou rien ; chronoproportionel
Type de thermostatélectronique avec entrée fil pilote
Type de montagesaillie
Type de contact1 inverseur
Type de capteurélectronique
UnitéPCE
EAN3250612310029
Statut des ventes5F
Plus de caractéristiques
Documentations
Profil Environnemental Produit pour EK002 440 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020