EJ341

Récepteur radio / Fil pilote 433 MHz
EAN
3250612333417
Quantité
1
Prix*
94,78 € HT/pièce*
Connectivité
Type de sortiefil pilote
Principales caractéristiques électriques
Fréquence assignée50;60 Hz
Fréquence
Fréquence de transmission433 MHz
Sécurité
Indice de protection IPIP43
Plus de caractéristiques
Documentations
Notice d'instruction pour EJ341 90 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020