EJ203

Programmateur mod. électronique fil pilote 2 zones sur 7 jours + 2 boît d'amb
EAN
3250612302031
Quantité
1
Prix*
205,78 € HT/pièce*
Ce produit n'est plus en vente
Principales caractéristiques électriques
Fréquence assignée50;60 Hz
Dimensions
Largeur produit installé105 mm
Puissance
Puissance consommée6 VA
Alimentation
Tension d'alimentation230V +;- 15%
Configuration
Finesse de programmation1 mn
Equipement
Nombre de zone de programmation2
Réserve de marche5 ans
Utilisation
Cyclehebdomadaire
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
Précision de marche± 1,5 s ; 24H
Température de stockage-20/70 °C
Plus de caractéristiques
Documentations
Notice d'instruction pour EJ203 125 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020