EJ110T

    Gestionnaire d'énergie simplifié 1 zone
    EAN
    3250612309993
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Connectivité
      • Sorties chauffage
        3 sorties fil pilote
    • Principales caractéristiques électriques
      • Tension assignée d'emploi Ue
        207 / 230 / 253 V
      • Fréquence assignée
        50 Hz
    • Intensité du courant
      • Courant assigné d'emploi en AC1
        1 A
      • Courant assigné sortie chauffage
        30 mA
    • Dimensions
      • Hauteur produit installé
        85 mm
      • Longueur
        64 mm
      • Largeur produit installé
        53 mm
    • Puissance
      • Puissance consommée
        10 VA
      • Puissance dissipée totale sous IN
        7 W
      • Puissance dissipée par la commande
        1.6 W
    • Mesures
      • Détection délestage
        liaison télé-information
    • Alimentation
      • Tension d'alimentation
        230V +10% ; -15%
    • Installation, montage
      • Distance max entre boîtier modulaire et boîtier de commande
        50 m
    • Connexion
      • Section de raccordement en câble souple
        1 ; 4mm²
      • Section de raccordement en câble rigide
        1 ; 4mm²
      • Nombre de contacts
        3
      • Type de contact
        fil pilote
    • Eléments fournis
      • Composition du kit
        1 boîtier modulaire + 1 boîtier d'ambiance
    • Equipement
      • Nombre de zone de programmation
        1
      • Nombre de sorties fil pilote
        3 sorties de 30mA
      • Nombre de voie tournante
        3
      • Réserve de marche
        13 h
    • Utilisation
      • Cycle de délestage
        3 mn
      • Cycle
        journalier
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP20
    • Conditions d'utilisation
      • Précision de marche
        ± 1 s ; 24h
      • Température de stockage
        -10/50 °C

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020