EJ103

    Programmateur mod. électronique fil pilote 1 zone sur 7 jours + 1 boît d'amb
    EAN
    3250612301034
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Mode de fixation
        rail DIN
    • Connectivité
      • Type de sortie
        fil pilote
    • Principales caractéristiques électriques
      • Fréquence assignée
        50/60 Hz
    • Dimensions
      • Longueur
        64 mm
      • Largeur produit installé
        105 mm
    • Puissance
      • Puissance consommée
        6 VA
      • Puissance dissipée totale sous IN
        4 W
    • Alimentation
      • Tension d'alimentation
        230V +/- 15%
    • Configuration
      • Finesse de programmation
        1 mn
    • Equipement
      • Nombre de zone de programmation
        1
      • Réserve de marche
        5 ans
    • Utilisation
      • Cycle
        hebdomadaire
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP20
    • Conditions d'utilisation
      • Précision de marche
        ± 1,5 s / 24H
      • Température de stockage/transport
        -20 °C
        70 °C
    Documentations
    Notice d'instruction pour EJ103 99 KBpdfDownload
    Plus de documentation

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020