Interrupteur horaire 72x72 électromécanique 1 voie sur 24 heures 6-24V sans rés. EH710A

EAN
3250612289691
Conditionnement
1 pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10 - 50 °C
Capacité
  • Nombre de modules
    4
Dimensions
  • Hauteur
    72 mm
  • Largeur
    72 mm
  • Profondeur
    45 mm
Textes
  • Type de raccordement
    Avec bornes à vis
Tension Electrique
  • Tension assignée d'emploi Ue
    6 - 24 V

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Attestations et documents

Documents

  • Image produit

    Image EH710A | Hager France

    Image produit EH710A

  • Guide d'installation

    Image Interrupteurs horaires | Hager France

    Interrupteurs horaires

    Guide d'installation en-GB, es-ES, fi-FI, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, ru-RU 2017-02-15

    PDF
    2,01 MB
  • Brochure

    Image Brochure - Comptage | Hager France

    Brochure - Comptage

    Brochure fr-FR 2021-03-30

    PDF
    1,87 MB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024