EH111P

    Programmateur modulaire électromécanique fil pilote 1 zone sur 24 heures
    EAN
    3250612289929
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Mode de fixation
        rail DIN
    • Principales caractéristiques électriques
      • Fréquence assignée
        50 Hz
    • Intensité du courant
      • Courant Max. pour cos phi 0,6
        3 A
    • Dimensions
      • Largeur produit installé
        53 mm
    • Puissance
      • Puissance consommée
        0.5 VA
      • Puissance dissipée totale sous IN
        1 W
      • Puissance dissipée par la commande
        0.5 W
    • Batterie
      • Temps de charge pour la réserve de marche en heure
        120
    • Gestion des ampoules incandescentes
      • P max. avec lampes à incandescence
        900 W
    • Installation, montage
      • Type de montage
        rail DIN
    • Connexion
      • Section de raccordement en câble souple
        1 / 4mm²
      • Section de raccordement en câble rigide
        1 / 4mm²
      • Type de connexion
        cage à vis
      • Nombre de contacts
        1
      • Type de contact
        1 inverseur
      • Type de raccordement
        avec bornes à vis
    • Configuration
      • Finesse de programmation
        15 mn
      • Type de programmateur
        analogique
      • Cycle de programmation
        24 H
    • Equipement
      • Réserve de marche
        200 h
    • Utilisation
      • Cycle
        journalier
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP20
    • Conditions d'utilisation
      • Précision de marche
        6 mn / an
      • Température de stockage/transport
        -10 °C
        -55 °C
    Documentations
    Notice d'instruction pour EH111P 118 KBpdfDownload
    Plus de documentation

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020