EG400

    Programmateur annuel 4 voies
    EAN
    3250612274000
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Mode de fixation
        rail DIN
    • Principales caractéristiques électriques
      • Tension assignée d'emploi Ue
        207 / 230 / 253 V
      • Fréquence assignée
        50;60 Hz
    • Dimensions
      • Profondeur produit installé
        64 mm
      • Hauteur produit installé
        85 mm
      • Largeur produit installé
        70 mm
    • Puissance
      • Puissance consommée
        2 VA
      • Puissance dissipée totale sous IN
        0.5 W
      • Puissance dissipée par la commande
        0.5 W
    • Batterie
      • Temps de charge pour la réserve de marche en heure
        72
    • Gestion des ampoules incandescentes
      • P max. avec lampes à incandescence
        1000 W
    • Connexion
      • Section de raccordement en câble souple
        1 ; 6mm²
      • Section de raccordement en câble rigide
        1,5 ; 10mm²
      • Type de connexion
        cage à vis
      • Nombre de contacts
        4
      • Type de contact
        1F+3INV
    • Configuration
      • Finesse de programmation
        1 mn
      • Type de programmateur
        électronique
      • Cycle de programmation
        annuel
    • Equipement
      • Nombre de voies
        4
      • Réserve de marche
        10 ans
    • Utilisation
      • Cycle
        annuel
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP20
    • Conditions d'utilisation
      • Précision de marche
        6 mn ; an
      • Température de stockage
        -30/70 °C
    Documentations
    Notice d'instruction pour EG400 258 kopdfDownload
    Plus de documentation
    Outils et logiciels
    Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour EG400 41220 koexeDownload
    Plus d'outils et logiciels

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020