EG270

Interrupteur horaire électronique 2 voies sur 7 jours 3M
EAN
3250612272709
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
  • Architecture
    • Mode de fixation
      rail DIN
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension assignée d'emploi Ue
      230 V
    • Fréquence assignée
      50;60 Hz
  • Dimensions
    • Largeur produit installé
      53 mm
  • Puissance
    • Puissance consommée
      1 VA
    • Puissance dissipée totale sous IN
      4 W
    • Puissance dissipée par la commande
      0.5 W
  • Gestion des ampoules incandescentes
    • P max. avec lampes à incandescence
      1000 W
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble souple
      0,5 ; 2,5mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      0,5 ; 4mm²
    • Type de connexion
      cage à vis
    • Nombre de contacts
      2
    • Type de contact
      2 inverseurs
  • Configuration
    • Finesse de programmation
      1 mn
    • Type de programmateur
      électronique
    • Cycle de programmation
      2X7J
  • Equipement
    • Nombre de voies
      2
    • Réserve de marche
      cumul de 3 ans de coupure secteur
  • Utilisation
    • Cycle
      hebdomadaire
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP20
  • Conditions d'utilisation
    • Précision de marche
      ± 1 s ; 24h
    • Température de stockage
      -10/50 °C
Documentations
Notice d'instruction pour EG270 859 kopdfDownload
Les solutions Hager, 1340 kopdfDownload
Les solutions RT2012 10606 kopdfDownload
Plus de documentation
Outils et logiciels
Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour EG270 41220 koexeDownload
Plus d'outils et logiciels

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020