EG170

    Interrupteur horaire électronique 1 voie sur 7 jours 3M
    EAN
    3250612271702
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Mode de fixation
        rail DIN
    • Principales caractéristiques électriques
      • Fréquence assignée
        50/60 Hz
    • Dimensions
      • Largeur produit installé
        53 mm
    • Puissance
      • Puissance consommée
        1 VA
      • Puissance dissipée totale sous IN
        2 W
      • Puissance dissipée par la commande
        0.5 W
    • Gestion des ampoules incandescentes
      • P max. avec lampes à incandescence
        1000 W
    • Connexion
      • Section de raccordement en câble souple
        0,5 / 2,5mm²
      • Section de raccordement en câble rigide
        0,5 / 4mm²
      • Type de connexion
        cage à vis
      • Nombre de contacts
        1
      • Type de contact
        1 inverseur
    • Configuration
      • Finesse de programmation
        1 mn
      • Type de programmateur
        électronique
      • Cycle de programmation
        1x7J
    • Equipement
      • Nombre de voies
        1
      • Réserve de marche
        cumul de 3 ans de coupure secteur
    • Utilisation
      • Cycle
        hebdomadaire
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP20
    • Conditions d'utilisation
      • Précision de marche
        ± 1 s / 24h
      • Température de stockage
        -10/50 °C
    Outils et logiciels
    Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour EG170 41220 koexeDownload
    Plus d'outils et logiciels

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020