EG003G

Interface USB pour programmation des clés (IH, horloge astro, GE) KNX
EAN
3250617579575
Quantité
1
Prix*
258,52 € HT/pièce*
Modèle
Confectionnéconfectionné, avec câble de raccordement USB type B
Compatibilité
Compatible avecEG103x, EG203x, EG493E, EG403E, EG293B
Connectivité
Interfacecomme interface entre le PC et la clé de programmation
Dimensions
Dimensions (LLxllxhh)92 x 80 x 26 mm
Matières
Couleur indépendant des lignes designgris
Equipement
Sans contactNon
Logiciel
Configuration minimale requise du PC d'exploitationWindows XP; Windows Vista; Windows Seven; Windows 8; Windows 8.1
Logicielavec logiciel PC et câble de raccordement
Sécurité
Indice de protection IPIP20
ClésAdaptateur de clé pour la programmation sur ordinateur ; pour la programmation sur ordinateur des clés de programmation
Conditions d'utilisation
Température de service0/40 °C
Température de stockage-10/60 °C
Température de stockage/transport-10/60 °C
Pictogrammes
Classes/types de protectionIP20__PROTECTION-SYMBOL.EPS
Plus de caractéristiques
Documentations
Accès distant domovea 503 kopdfDownload
Association d'un émetteur avec un récepteur 416 kopdfDownload
Association télécommande et récepteur 376 kopdfDownload
Les solutions Hager, 1340 kopdfDownload
Gestion du chauffage 4287 kopdfDownload
tebis, LA domotique 15784 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Les solutions RT2012 10606 kopdfDownload
tebis, 2919 kopdfDownload
Guide de choix pour la gestion 196 kopdfDownload
Indication d'état radio d'un volet dans domovea 495 kopdfDownload
Mise à jour TX100 813 kopdfDownload
Réalisation d'un scénario pour un volet roulant 591 kopdfDownload
Plus de documentation
Outils et logiciels
Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour 41220 koexeDownload
Plus d'outils et logiciels

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020