EE814

    Detecteur de presence hyperfréquence 360° monobloc
    EAN
    3250617579483
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Fonctions
      • Raccordement centralisé
        Non
      • Avec guide-câble
        Non
      • Protection contre les surtensions
        Non
    • Compatibilité
      • Approprié pour parafoudre
        Non
    • Dimensions
      • Profondeur produit installé
        5 mm
    • Porte, couvercle
      • Couvercle/porte transparent(e)
        Non
    • Matières
      • Poids du cuivre contenu dans le produit
        4.6 kg
      • Couleur
        cuivre
      • Transparent
        Non
    • Installation, montage
      • Adapté à un usage extérieur
        Non
    • Accessoires inclus
      • Plaque de montage incluse
        Non
    • Equipement
      • Nombre d'unités
        1
      • Nombre de travée de large
        2
      • Commutateur marche/arrêt
        Non
      • Extension possible
        Non
    • Sécurité
      • Sans halogène
        Non

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020