EE101

    Interrupteur crépusculaire 1 voie avec cellule à encastrer
    EAN
    3250612251018
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Mode de fixation
        rail DIN
    • Commandes & indicateurs
      • Contact à poussoir de présence
        Non
    • Principales caractéristiques électriques
      • Fréquence assignée
        50 Hz
    • Intensité du courant
      • Courant assigné d'emploi en AC1
        16 A
      • Courant Max. pour cos phi 0,6
        10 A
    • Dimensions
      • Profondeur produit installé
        65 mm
      • Largeur produit installé
        53 mm
    • Longueur
      • Distance maximale de la liaison entre récepteur et émetteur
        50m
    • Puissance
      • Pouvoir de coupure maximum en fluo compensé parallèle
        200 W
      • Pouvoir de coupure maximum en fluo compensé série
        1000 W
      • Puissance max. avec tubes fluo non compensés
        1000 VA
      • Puissance consommée
        1.5 VA
      • Puissance dissipée totale sous IN
        1.5 W
      • Puissance dissipée par la commande
        0.3 W
    • Endurance
      • Endurance électrique à charge nominale en AC1 en nombre de cycles
        50000
      • Endurance éléctrique avec éclairage incandescent en nombre de cycles
        7500
      • Endurance éléctrique avec éclairage fluorescent compensé en nombre de parallèle
        4000
      • Endurance éléctrique avec éclairage fluo compensé en nombre de cycles série
        7500
    • Alimentation
      • Tension d'alimentation
        230 V
    • Gestion des ampoules fluorescentes
      • Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle
        200 VA
      • P max. avec tubes fluo duo comp. série
        1000 W
    • Gestion des ampoules incandescentes
      • P max. avec lampes à incandescence
        2000 W
    • Installation, montage
      • Type de montage
        encastré
    • Connexion
      • Section de raccordement en câble souple
        0,5 / 4mm²
      • Section de raccordement en câble rigide
        0,5 / 4mm²
      • Nombre de contacts
        1
      • Type de contact
        1 inverseur
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP20
    • Conditions d'utilisation
      • Température de stockage
        -20/60 °C

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020