EE100

Interrupteur crépusculaire 1 voie avec cellule saillie
EAN
3250612251001
Quantité du produit
1
Prix*
147,49 € HT/pièce*
Ce produit n'est plus en vente
Architecture
Mode de fixationrail DIN
Principales caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi Ue230 V
Fréquence assignée50 Hz
Intensité du courant
Courant assigné d'emploi en AC116 A
Courant Max. pour cos phi 0,610 A
Dimensions
Profondeur produit installé65 mm
Largeur produit installé53 mm
Longueur
Distance maximale de la liaison entre récepteur et émetteur50m
Puissance
Pouvoir de coupure maximum en fluo compensé parallèle200 W
Pouvoir de coupure maximum en fluo compensé série1000 W
Puissance max. avec tubes fluo non compensés1000 VA
Puissance consommée1.5 VA
Puissance éclairage incandescent2000 W
Puissance dissipée totale sous IN1.5 W
Puissance dissipée par la commande0.3 W
Endurance
Endurance électrique à charge nominale en AC1 en nombre de cycles50000
Endurance éléctrique avec éclairage incandescent en nombre de cycles7500
Endurance éléctrique avec éclairage fluorescent compensé en nombre de parallèle4000
Endurance éléctrique avec éclairage fluo compensé en nombre de cycles série7500
Alimentation
Tension d'alimentation230 V
Gestion de l'éclairage
Plage de mesure de luminosité5 / 2000 Lux
Gestion des ampoules fluorescentes
Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle200 VA
P max. avec tubes fluo duo comp. série1000 W
Gestion des ampoules incandescentes
P max. avec lampes à incandescence2000 W
Installation, montage
Type de montagerail DIN
Connexion
Section de raccordement en câble souple0,5 ; 4mm²
Section de raccordement en câble rigide0,5 ; 4mm²
Nombre de contacts1
Type de contact1 inverseur
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
Température de stockage-20/60 °C
Plus de caractéristiques
Documentations
684 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2019