ED393

Délesteur et contacteurs 3 voies hierarchisées
EAN
3250612243938
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
Architecture
Nombre de sorties3
Connectivité
Type de sortie3 contacts à ouverture
Principales caractéristiques électriques
Fréquence assignée50 Hz
Dimensions
Profondeur produit installé64 mm
Hauteur produit installé85 mm
Largeur produit installé105 mm
Puissance
Puissance dissipée totale sous IN3.5 W
Puissance dissipée par la commande0.5 W
Mesures
Détection délestagetransformateur de courant
Alimentation
Tension d'alimentation230V +10% ; -15%
Installation, montage
Type de montagerail DIN
Configuration
Temporisation au délestage0.5/2 s
Equipement
Type de délestagehierarchisé
Seuil de délestagede 15 à 90A
Utilisation
Cycle de délestage5 mn
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
Température de stockage-40/80 °C
Plus de caractéristiques
Documentations
Notice d'instruction pour 876 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020