ED293

    Délesteur télé-information 3 voies tournantes
    EAN
    3250612242931
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Connectivité
      • Type de sortie
        contact ou fil pilote
    • Principales caractéristiques électriques
      • Fréquence assignée
        50 Hz
    • Puissance
      • Pouvoir de coupure en mode contact
        1A 250V AC1
      • Pouvoir de coupure en mode fil pilote
        60 mA
      • Puissance dissipée totale sous IN
        2 W
      • Puissance dissipée par la commande
        0.5 W
    • Mesures
      • Détection délestage
        liaison télé-information
    • Alimentation
      • Tension d'alimentation
        230V +10% / -15%
    • Installation, montage
      • Type de montage
        rail DIN
    • Configuration
      • Temporisation au délestage
        0/1 s
    • Equipement
      • Nombre de sorties
        3
      • Type de délestage
        cascadocyclique
      • Seuil de délestage
        automatique
    • Utilisation
      • Cycle de délestage
        4 mn
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP20
    • Conditions d'utilisation
      • Température de stockage
        -20/60 °C

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020