ECA300C

Compteur triphasé via TI 1A ou 5A 4M AGARDIO MID
EAN
3250612231263
Quantité
1
Prix*
480,70 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Système bus
      MODBUS
    • Nombre de pôles
      4 P
    • Type de pôles
      3P+N
    • Mode de fixation
      rail DIN symétrique
  • Fonctions
    • Classe de précision
      B
  • Compatibilité
    • Adapté à
      achat / vente
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension assignée d'emploi Ue
      480 V
      92 V
    • Type de tension d'alimentation
      AC
  • Tension
    • Tension maxi d'utilisation
      300 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      6 kV
  • Intensité du courant
    • Courant minimum de fonctionnement
      0.001 A
    • Courant de fonctionnement
      0.001 A
      6 A
    • Courant assigné nominal
      5 A
    • Courant de référence
      1 A
    • I max du circuit de mesure
      6 A
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      60 mm
    • Hauteur produit installé
      90 mm
    • Largeur produit installé
      72 mm
  • Puissance
    • Puissance consommée
      2 VA
    • Puissance dissipée totale sous IN
      0.6 W
  • Spécifications électriques
    • Type d'émetteur d'impulsion
      optique
  • Mesures
    • Plage de mesure de la fréquence
      45/65 Hz
    • Type d'appareil de mesure
      électronique
    • Principe de mesure
      transformateur de courant
  • Alimentation
    • Tension d'alimentation
      400V ± 20%
  • Installation, montage
    • Couple de serrage
      0.5Nm
  • Connexion
    • Section de raccordement de l'entrée digitale
      0.8 mm²
      2.5 mm²
  • Equipement
    • Type d'afficheur
      LCD rétro-éclairé
    • Modèle tarifaire
      Externa
    • Type de compteur électronique
      compteur 4 fils
  • Utilisation
    • Rapport de transformation
      50;5
  • Standards
    • Texte norme
      IEC 62053-21 / 23
      IEC 61557-12
      EN 50470-1 / 3
    • Produit certifié
      MID (directive appareillage de mesure)
    • Directive européenne WEEE
      concerné
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP20
    • Classe de protection
      classe II
  • Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -25 °C
      55 °C
    • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
      2
    • Altitude
      2000 m
    • Température de stockage/transport
      -25 °C
      70 °C
  • Identification
    • Mots clés
      compteur d'énergie;compteur;agardio;hager;compteur Modbus RS485;COMPTEUR MID;KWH
Documentations
Déclaration UE de conformité pour ECA300C 56 KBpdfDownload
Notice d'instruction pour ECA300C 1 MBpdfDownload
Déclaration UE de conformité pour ECA300C 245 KBpdfDownload
724 KBpdfDownload
Annexe notice pour ECA300C 177 KBxlsDownload
Profil Environnemental Produit pour ECA300C 435 KBpdfDownload
5 MBpdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020