EC321

    Compteur divisionnaire triphasé via TI 50 à 1500/5A double tarif
    EAN
    3250612233212
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Type de pôles
        3P+N
      • Mode de fixation
        rail DIN
    • Fonctions
      • Classe de précision
        C
      • Type de tarif géré
        tarif double
    • Principales caractéristiques électriques
      • Tension assignée d'emploi Ue
        230 V
      • Fréquence assignée
        50/60 Hz
    • Intensité du courant
      • Courant de fonctionnement
        6 A
        0.06 A
    • Dimensions
      • Profondeur produit installé
        58 mm
      • Hauteur produit installé
        85 mm
      • Largeur produit installé
        70 mm
    • Puissance
      • Puissance consommée
        5 VA
      • Puissance dissipée totale sous IN
        2 W
    • Spécifications électriques
      • Type d'émetteur d'impulsion
        électrique
    • Mesures
      • Mesure de l'énergie réactive
        énergie active
      • Plage de mesure de tension
        230 V
      • Type d'appareil de mesure
        électronique
    • Alimentation
      • Nombre de phase pour l'alimentation d'energie
        4 phases
      • Tension d'alimentation
        400V ± 20%
    • Installation, montage
      • Type de montage
        rail DIN
    • Connexion
      • Section de raccordement en câble souple
        1 / 6mm²
      • Section de raccordement en câble rigide
        1,5 / 10mm²
      • Type de raccordement au Bus
        autre
      • Branchement
        raccordement via un tore
    • Configuration
      • Poids de l'impulsion
        100 Wh
    • Equipement
      • Modèle tarifaire
        Externa
    • Utilisation
      • Durée d'impulsion
        60 ms
      • Rapport de transformation
        50;5
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP30
    • Conditions d'utilisation
      • Température de stockage/transport
        70 °C
        -20 °C
    Documentations
    Notice d'instruction pour EC321 68 KBpdfDownload
    Plus de documentation

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020