EC320

Compteur divisionnaire triphasé via TI 50 à 1500/5A simple tarif
EAN
3250612233205
Quantité du produit
1
Prix*
0,00 € HT*
Ce produit n'est plus en vente
Architecture
Type de pôles3P+N
Mode de fixationrail DIN
Fonctions
Classe de précisionC
Type de tarif gérétarif simple
Principales caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi Ue230 V
Fréquence assignée50;60 Hz
Intensité du courant
Courant de fonctionnement0.06 / 6 A
I max du circuit de mesure1500 A
Dimensions
Profondeur produit installé58 mm
Hauteur produit installé85 mm
Largeur produit installé70 mm
Puissance
Puissance consommée5 VA
Puissance dissipée totale sous IN2 W
Spécifications électriques
Type d'émetteur d'impulsionélectrique
Mesures
Mesure de l'énergie réactiveénergie active
Plage de mesure de tension230 V
Type d'appareil de mesureélectronique
Alimentation
Nombre de phase pour l'alimentation d'energie4 phases
Tension d'alimentation400V ± 20%
Installation, montage
Type de montagerail DIN
Connexion
Section de raccordement en câble souple1 ; 6mm²
Section de raccordement en câble rigide1,5 ; 10mm²
Type de raccordement au Busautre
Branchementraccordement via un tore
Configuration
Poids de l'impulsion100 Wh
Equipement
Modèle tarifaireExterna
Utilisation
Durée d'impulsion60 ms
Rapport de transformation50;5
Sécurité
Indice de protection IPIP30
Conditions d'utilisation
Température de stockage-20/70 °C
Plus de caractéristiques
Documentations
69 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020