EC311

    Compteur divisionnaire triphasé direct 80A double tarif
    EAN
    3250612233113
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Type de pôles
        3P+N
      • Mode de fixation
        rail DIN
    • Fonctions
      • Classe de précision
        C
      • Type de tarif géré
        tarif double
    • Principales caractéristiques électriques
      • Tension assignée d'emploi Ue
        400 V
      • Fréquence assignée
        50/60 Hz
    • Intensité du courant
      • Courant de fonctionnement
        80 A
        0.8 A
    • Dimensions
      • Profondeur produit installé
        58 mm
      • Hauteur produit installé
        107 mm
      • Largeur produit installé
        126 mm
    • Puissance
      • Puissance consommée
        9.7 VA
      • Puissance dissipée totale sous IN
        2 W
    • Spécifications électriques
      • Type d'émetteur d'impulsion
        électrique
    • Mesures
      • Mesure de l'énergie réactive
        énergie active
      • Plage de mesure de tension
        230 V
      • Type d'appareil de mesure
        électronique
    • Alimentation
      • Nombre de phase pour l'alimentation d'energie
        4 phases
      • Tension d'alimentation
        400V ± 20%
    • Installation, montage
      • Type de montage
        rail DIN
    • Connexion
      • Section de raccordement en câble souple
        35mm² max.
      • Section de raccordement en câble rigide
        50 mm² max.
      • Type de raccordement au Bus
        autre
      • Branchement
        raccordement direct
    • Configuration
      • Poids de l'impulsion
        100 Wh
    • Equipement
      • Modèle tarifaire
        Externa
    • Utilisation
      • Durée d'impulsion
        60 ms
      • Intervalle entre 2 impulsions
        60 ms
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP30
    • Conditions d'utilisation
      • Température de service
        45 °C
        -5 °C
      • Température de stockage/transport
        70 °C
        -20 °C
    Documentations
    Notice d'instruction pour EC311 104 KBpdfDownload
    Plus de documentation

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020