EC111

Compteur divisionnaire monophasé direct 32A simple tarif
EAN
3250612231119
Quantité du produit
1
Prix*
366,20 € HT/pièce*
Ce produit n'est plus en vente
Architecture
Type de pôles1P+N
Mode de fixationrail DIN
Fonctions
Classe de précisionC
Type de tarif gérétarif simple
Principales caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi Ue230 V
Fréquence assignée50;60 Hz
Intensité du courant
Courant de boucle sortie fermée300 mA
Courant de fonctionnement0.32 / 32 A
I max du circuit de mesure32 A
Dimensions
Profondeur produit installé58 mm
Hauteur produit installé85 mm
Largeur produit installé53 mm
Puissance
Puissance consommée17.5 VA
Puissance dissipée totale sous IN2 W
Spécifications électriques
Type d'émetteur d'impulsionélectrique
Mesures
Mesure de l'énergie réactiveénergie active
Plage de mesure de tension230 V
Type d'appareil de mesureélectronique
Alimentation
Nombre de phase pour l'alimentation d'energie1 phase
Source externe d'alimentation en continu100 V
Tension d'alimentation230 V
Installation, montage
Type de montagerail DIN
Connexion
Section de raccordement en câble souple1 ; 6mm²
Section de raccordement en câble rigide1,5 ; 10mm²
Type de raccordement au Busautre
Branchementraccordement direct
Configuration
Poids de l'impulsion100 Wh
Equipement
Modèle tarifaireExterna
Utilisation
Durée d'impulsion15 ms
Intervalle entre 2 impulsions60 ms
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
Température de stockage-20/70 °C
Plus de caractéristiques
Documentations
108 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020