EC110

    Compteur divisionnaire monophasé direct 32A simple tarif sans émetteur d'impuls.
    EAN
    3250612231102
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Type de pôles
        1P+N
      • Mode de fixation
        rail DIN
    • Fonctions
      • Classe de précision
        Classe 2
    • Principales caractéristiques électriques
      • Tension assignée d'emploi Ue
        230 V
      • Fréquence assignée
        50/60 Hz
    • Intensité du courant
      • Courant de fonctionnement
        0.32 A
        32 A
    • Dimensions
      • Profondeur produit installé
        58 mm
      • Hauteur produit installé
        85 mm
      • Largeur produit installé
        53 mm
    • Puissance
      • Puissance consommée
        17.5 VA
      • Puissance dissipée totale sous IN
        2 W
    • Alimentation
      • Tension d'alimentation
        230 V
    • Installation, montage
      • Type de montage
        rail DIN
    • Connexion
      • Section de raccordement en câble souple
        1 / 6mm²
      • Section de raccordement en câble rigide
        1,5 / 10mm²
      • Branchement
        raccordement direct
    • Utilisation
      • Durée d'impulsion
        15 ms
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP20
    • Conditions d'utilisation
      • Température de stockage/transport
        -20 °C
        70 °C
    Documentations
    Notice d'instruction pour EC110 44 KBpdfDownload
    Plus de documentation

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020