EC101

    Indicateur de consommation d'énergie pour tous tarifs bleu monophasé
    EAN
    3250612231010
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Type de pôles
        1P+N
      • Mode de fixation
        rail DIN
    • Principales caractéristiques électriques
      • Fréquence assignée
        50 Hz
    • Intensité du courant
      • Courant de fonctionnement
        0.2 / 90 A
      • I max du circuit de mesure
        90 A
    • Dimensions
      • Profondeur produit installé
        62 mm
      • Hauteur produit installé
        88 mm
      • Largeur produit installé
        53 mm
    • Puissance
      • Puissance consommée
        10 VA
      • Puissance dissipée totale sous IN
        2 W
    • Alimentation
      • Tension d'alimentation
        230V +10% ; -15%
    • Installation, montage
      • Type de montage
        rail DIN
    • Connexion
      • Section de raccordement en câble souple
        0,5 ; 4mm²
      • Section de raccordement en câble rigide
        0,5 ; 4mm²
      • Branchement
        raccordement via un tore
      • Type de bornier
        1 à 4 mm²
    • Utilisation
      • Rapport de transformation
        1 ; 1850
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP20
    • Conditions d'utilisation
      • Température de stockage
        -20/70 °C

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020