Colonne Design 2 faces fixat. vérin H3,3-3,6m équipée Wieland Cat6FTP noire DES3300FR

EAN
4012740214711
Conditionnement
1 pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Module à rapporter 5 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur
    64 mm
  • Largeur
    140 mm
  • Hauteur de montage
    3,3 - 3,6 m
  • Réglage de la hauteur
    300 mm
  • Section intérieure / utile
    2 250 - 2 250 mm²
  • Forme de la colonne
    Oval
  • Largeur du couvercle
    75 mm
Porte, couvercle
  • Nombre de couvercles pouvant être montés
    1
Equipement
  • Réglable
    Oui
  • Portatifs
    Non
Câble
  • Entrée de câble
    Dessus
Installation, montage
  • Montage au plafond possible
    Oui
  • Convient au montage au sol
    Oui
Matières
  • Traitement de surface
    Anodisé
  • Couleur
    Noir
  • Code RAL
    9011

Documents

  • Image produit

    Image DES3300FR | Hager France

    Image produit DES3300FR

  • Mode d'emploi

    Image Mode d'emploi International 2020-01-01 | Hager France

    Mode d'emploi International 2020-01-01

    PDF
    304,17 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité DA_DB_DE | Hager France

    Déclaration UE de conformité DA_DB_DE

    Déclaration de conformité International 2017-11-20

    PDF
    133,23 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024