DES3300ELS

Colonne Design pression, 2700-3000mm
EAN
4012740205481
Quantité
1
Prix*
814,65 € HT*
  • Modèle
    • Module
      einseitig
  • Dimensions
    • Hauteur d'installation
      3300 / 3600 mm
    • Longueur
      3300 mm
    • Forme de la colonne
      oval
  • Matières
    • Couleur
      noir
    • Matière
      mélange de matériaux
    • Groupe de matériau
      matèrial mélanger
    • Type de traitement de surface
      anodisé noir
  • Installation, montage
    • Mode de fixation
      Pression mécanique
    • Montable au plafond
      Yes
  • Standards
    • Directive européenne RoHs
      conformité volontaire
  • Sécurité
    • Sans halogène
      Yes
Documentations
Notice d'installation pour DES3300ELS 304 kopdfDownload
Solutions pour l’espace professionnel 1625 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020