DES3000FR

Colonne 3000mm Design, équipée Wieland Cat6FTP
EAN
4012740214704
Quantité
1
Prix*
1 525,81 € HT*
Modèle
Moduleeinseitig
Dimensions
Diamètre 166 mm
Diamètre 2140 mm
Hauteur d'installation3000 / 3300 mm
Forme de la colonneoval
Matières
Couleurnoir
Matièremélange de matériaux
Groupe de matériaumatèrial mélanger
Type de traitement de surfaceanodisé noir
Installation, montage
Mode de fixationPression mécanique
Montable au plafondYes
Standards
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
Sans halogèneYes
Plus de caractéristiques
Documentations
Notice d'installation pour 304 kopdfDownload
Solutions pour l’espace professionnel 1625 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020