DES2700FR

Colonne 2700mm Design, équipée Wieland Cat6FTP
EAN
4012740214698
Quantité
1
Prix*
1 415,16 € HT/pièce*
More Information
Matièremélange de matériaux
Sans halogèneYes
Hauteur d'installation2700 / 3000 mm
PortatifsNon
Montable au plafondYes
Moduleeinseitig
Code couleur RAL9011
Groupe de matériaumatèrial mélanger
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Mots clésColonne ; 2 faces ; Hauteur 2700 mm ; Aluminium ; Noire
Forme de la colonneoval
Couleurnoir
Mode de fixationPression mécanique
Type de traitement de surfaceanodisé noir
EAN4012740214698
Statut des ventes3C
UnitéPCE
Plus de caractéristiques
Documentations
Notice d'installation pour DES2700FR 304 kopdfDownload
Solutions pour l’espace professionnel 1625 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020