Colonne Design 2 faces fixation vérin hauteur 2,7-3m vide noire DES2700ELS

EAN
4012740205443
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Module à rapporter 5 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur
    64 mm
  • Largeur
    140 mm
  • Hauteur de montage
    2,7 - 3,0 m
  • Réglage de la hauteur
    300 mm
  • Section intérieure / utile
    2 250 - 2 250 mm²
  • Forme de la colonne
    Oval
  • Largeur du couvercle
    75 mm
Couvercle, porte
  • Nombre de couvercles pouvant être montés
    1
Equipement
  • Réglable
    Oui
  • Portatifs
    Non
Câble
  • Entrée de câble
    Dessus
Installation, montage
  • Montage au plafond possible
    Oui
  • Convient au montage au sol
    Oui
Matière
  • Traitement de surface
    Anodisé
  • Couleur
    Noir
  • Code RAL
    9011
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024