Boitier Design preequipe avec prises et Cat6 blinde DED101

EAN
4012740831918
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Largeur
    124 mm
  • Longueur
    350 mm
  • Diamètre
    120 mm
Matière
  • Matière
    Aluminium, Polyvinylchloride (PVC), Plastique
Matières
  • Couleur
    Noir
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024