DAS2452700ELN

DA200 double, fixation vérin 2,70 - 3 m, Alu anodisé naturel
EAN
4012740901963
Quantité
1
Prix*
465,09 € HT*
  • Modèle
    • Module
      doppelseitig
  • Compatibilité
    • Format appareillages compatibles
      45x45 mm
  • Dimensions
    • Profondeur
      132 mm
    • Hauteur d'installation
      2700 / 3000 mm
    • Largeur
      132 mm
    • Forme de la colonne
      rectangulaire
  • Matières
    • Couleur
      aluminium
    • Matière
      aluminium
    • Groupe de matériau
      aluminium
    • Type de traitement de surface
      -
  • Installation, montage
    • Mode de fixation
      Pression mécanique
    • Montable au plafond
      Yes
  • Standards
    • Directive européenne RoHs
      conformité volontaire
  • Sécurité
    • Sans halogène
      Yes
Documentations
Profil Environnemental Produit pour DAS2452700ELN 423 kopdfDownload
Notice d'installation pour DAS2452700ELN 1763 kopdfDownload
Solutions pour l’espace professionnel 1625 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020